Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 18" x 36" Surface Mounted

Číslo položky: ketcham-mirror-series-atm-1836
Výrobce: Ketcham Medicine Cabinets
Kategorie produktu: Mirrors
Skupina produktu: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
Šířka (palce): 18
Výška (palce): 36
Hloubka (palce): 0.75
Datum publikování: 2018-05-21
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Sanita - Skladování
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Popis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Popis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Popis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Číslo OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Název OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Název Hodnota
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 18 in

BIMobject®