Publikovat produkty
Waste bin

Waste bin

4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Specifikace
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04988070000
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)1.54
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše