Publikovat produkty
Grab bar

Grab bar

Plan Care Towel rail 34901010400, 482 mm, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34901010400
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)82
  • Šířka (mm)482
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.43
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství