Publikovat produkty
Grab bar

Grab bar

Plan Care Towel rail 34901170500, 582 mm, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34901170500
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)82
  • Šířka (mm)582
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.286
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství