Publikovat produkty
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34907170402
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)266
  • Šířka (mm)673
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.715
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství