Publikovat produkty
Module washstand 1 left hinged

Module washstand 1 left hinged

Plan Integral Module washstand 1 44988011701, left hinged, 326 x 625 x 143 mm, chrome-plated/aluminium silver
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota44988011701
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)625
  • Šířka (mm)326
  • Hloubka (mm)143
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)9.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita