Publikovat produkty
Module Washstand 1 hinged on right side

Module Washstand 1 hinged on right side

Plan Integral Module Washstand 1 44988011702, hinged on right side, 326 x 625 x 143 mm, chrome/Aluminium silver
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota44988011702
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)625
  • Šířka (mm)326
  • Hloubka (mm)143
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)9.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita