Publikovat produkty
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archivovány

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKLMRSAP
  • Skupina výrobkůProtection System
  • Skupina produktůKee Line
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCUpevňovací prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_75_50
  • Popis Uniclass 2015Safety and protection