Publikovat produkty
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Genesis LED EG1 Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with energy-efficiency and life safety in mind.

Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand.

Serviceability is another area where EG1 Series appliances shine. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagenesis-led-compact-notification-eg1-series-horns
  • Skupina výrobkůNotification Appliances
  • Skupina produktůAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Číslo OmniClass23-29 31 15 13
  • Název OmniClassAudible Fire Notification Devices Horn