Publikovat produkty
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

Chrome shower set

Specifikace
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaquastyle
  • Skupina výrobkůThe shower
  • Skupina produktůShower columns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1530
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa