Publikovat produkty
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Specifikace
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKinediva
  • Skupina výrobkůThe shower
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiál1C Polyuretan
  • Vedlejší materiálComposite
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky

Dostupnost regionu

Evropa