Publikovat produkty
Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Specifikace
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKineline-bpc
  • Skupina výrobkůThe shower
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiál1C Polyuretan
  • Vedlejší materiálComposite
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky

Dostupnost regionu

Evropa