Publikovat produkty
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray

    Extra-flat  tray

    Specifikace
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) rotating 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakinesurf_rectangulaire
    • Skupina výrobkůThe shower
    • Skupina produktůShower trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa