Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBrick_tower_HF03
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)388
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa