Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10

    Clinker tile gets the inspiration from inaccessible, boundless desert bathed in the heat of sun. Intense, sand shade of smooth clinker gives projects energizing and optimistic character.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesert-rose-10
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)370
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa