Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Clinker tile reflects bustling Red City with the sunny aura which evokes the smell of spices, colourful costumes and shiny jewellery sold on the city market. Marrakesh dust is a combination of intense, lively red and rough structure of natural clinker.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMarrakesh_dust_HF01
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)388
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa