Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF18

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaObsidian_shadow_LF18
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-09-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa