Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOld_cathedral_HF55
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-09-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)388
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa