Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOld_factory_HF50
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)388
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa