Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Old Fort is like a travel into the past, when the man couldn't control the color of the brick he was burning. The inspiration for the Old Fort tile was Fort Carre, built around 1602 element of fortifications for Fortress Wisłoujście, for centuries defending the harbor of Gdańs. Looking at the coloring of the tile it is hard not to feel the presence of the history. The reddish color of the tile intertwines with the irregular anthracite shadows of the smoke illusion of passing time. The natural character of the tile highlights preserved with fire bits and pieces of ash and sinter of carbon. Old Fort captivates with its natural beauty of ceramic tile and fits projects that refer to architectural monuments. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOld_fort_HF51
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)388
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa