Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Clinker tile Silver rose in its colour resembles the panorama of London deep asleep in the morning mist. Calm muted atmosphere, the first rays of the lazily rising sun reflected in a silver sheet of the Thames, all these have been reflected in an uneven clinker, which, like the immortal rose, has a unique and everlasting elegance. Muted, dark tones perfectly discipline the momentum of an irregular, porous structure. Intertwined with a rustic form warm tones reveal the timeless beauty of classic colours and extraordinary beauty of rough textures. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSilver_rose_hf46
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)485
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa