Publikovat produkty
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Specifikace
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Skupina výrobkůWall panel
  • Skupina produktůinsulated wall panels
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Popis Uniclass 2015Cold room systems
  • Kód CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Číslo OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Název OmniClassCold Storage Rooms
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Asie Afrika