Publikovat produkty
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
    Archivovány

    Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakooltherm-k8-plus-cavity-board
    • Skupina výrobkůInsulation
    • Skupina produktůInsulation board
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPhenolic Foam
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014