Publikovat produkty
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC

    Ecobac 160 PN TC

    CE- and NF-certified, (pneumatically-controlled or mechanically-controlled) smoke and heat exhaust vent (SHEV) with 160° opening. Designed for installation in composite, steel, or aluminium roofs. 160 PN HPA version (High aeraulic performance).
    Specifikace
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcobac_160_PN_TC
    • Skupina výrobkůDésenfumage naturel
    • Skupina produktůToiture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa
    Katar
    Alžírsko
    Francie
    Kuvajt
    Maroko
    Portugalsko
    Omán
    Senegal
    Španělsko
    Saúdská Arábie
    Tunisko
    Spojené arabské emiráty