Publikovat produkty
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight

    Ecobac DV 110 for rooflight

    Double-flap SHEV smoke exhaust vent, CE-certified as per standard NF EN 12101-2, 110° opening, reinforced insulation, for integration in Ecofil continuous arcade rooflights. Opening system mounted on an insulated polyester DV base.
    Specifikace
    • The building’s natural smoke ventilation will be ensured by Ecobac DV 110 smoke exhaust vents from Kingspan Light + Air, built into the arcade rooflights, CE-certified as per standard NF EN 12101-2. Performance categories meeting requirements of French legislation, including the 10,000-cycle ventilation function. Insulated polyester base; two 110° opening frames with high resistance locking mechanism built into the height, opalescent multiwall polycarbonate cover with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse set at 93°.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcobac_DV_110_for_rooflight
    • Skupina výrobkůDésenfumage naturel
    • Skupina produktůToiture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa
    Katar
    Alžírsko
    Francie
    Kuvajt
    Maroko
    Portugalsko
    Omán
    Senegal
    Španělsko
    Saúdská Arábie
    Tunisko
    Spojené arabské emiráty