Publikovat produkty
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe

    Ecobac fixe

    The Fixed Ecobac rooflight unit is fitted for “metal roofs”. This rooflight optimises the contribution of free natural daylight. Fixed Ecobac features a GRP base and a daylighting lid. Wide choice of dimensions. Contact us for more information.
    Specifikace
    • Roof lighting will be provided by Fixed Ecobac rooflights (metal roofs) from the Kingspan Light + Air establishments: GRP base (sandwich for insulated roof decks), coloured the same colour as the roofing profile, and 10 or 16 mm thick multi-wall polycarbonate lid.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcobac_fixe
    • Skupina výrobkůEclairage naturel
    • Skupina produktůLanterneau
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa
    Katar
    Alžírsko
    Francie
    Kuvajt
    Maroko
    Portugalsko
    Omán
    Senegal
    Španělsko
    Saúdská Arábie
    Tunisko
    Spojené arabské emiráty