Publikovat produkty
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus

    Ecofeu DV 110 ISO plus

    Smoke ventilation system (SHEV), with CE-approved double flaps that meet standard 12101-2, and certified NF according to NFS 61937-1 and 61937-7, with pneumatic control system, designed to be installed in “waterproofed support” roofs. The ISO+ range reinforced insulation range limits heat loss: 30% gain compared to a standard fixture.
    Specifikace
    • The building’s natural smoke extraction will be provided by ECOFEU DV 110 smoke exhaust vents from ECODIS Establishments, CE marked in accordance with EN 12101-2, certified NF SHEV and in accordance with the Machinery Directive. Performance categories meeting requirements of French legislation, including the 10,000-cycle ventilation function. Galvanised, insulated 400 mm high kerb, 110° double-flap opening frame with high-strength locking mechanism integrated into the height, opalescent multiwall polycarbonate cover with fire rating B-s1. d0 (M1) and thermofuse set at 93°C and, in the DV 110 HPA version, aluminium spoilers.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcofeu_DV_110_ISO_plus
    • Skupina výrobkůDésenfumage naturel
    • Skupina produktůToiture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa
    Katar
    Alžírsko
    Francie
    Kuvajt
    Maroko
    Portugalsko
    Omán
    Senegal
    Španělsko
    Saúdská Arábie
    Tunisko
    Spojené arabské emiráty