Publikovat produkty
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation

    Ecolux Premium Alu Ventilation

    Spot skylight with thermal break, Urc = 1.3 W/m².K*, intended for installation in “leak-tight support” covers, with electrical control system (230 volt chain actuator) for improving comfort in buildings through natural ventilation. Installation possible on a slope up to 25°.
    Specifikace
    • Natural aeration and overhead lighting are provided by the spot skylights Ecolux Premium Alu Aération from Kingspan Light + Air. Skylight with high heat insulation, Urc = 1.3 W/m².K* : curb or straight raiser insulated by 50 mm of rock-wool. The curb/raiser, the cover plate, the frame and the leafs are thermal breaks and are lacquered in white RAL 9010.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcolux_Premium_Alu_Ventilation
    • Skupina výrobkůEclairage naturel
    • Skupina produktůLanterneau
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa
    Katar
    Alžírsko
    Francie
    Kuvajt
    Maroko
    Portugalsko
    Omán
    Senegal
    Španělsko
    Saúdská Arábie
    Tunisko
    Spojené arabské emiráty