Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Kooltherm K10 Deska pro stropní konstrukce

Číslo položky: kooltherm-k10-soffit-board
Výrobce: Kingspan
Kategorie produktu: Insulation
Skupina produktu: Insulation board
Šířka (mm): 1200
Výška (mm): 600
Datum publikování: 2019-07-26
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (2)
Stropní izolační desky Kingspan Kooltherm K10 se výborně hodí pro izolaci sklepních prostor, stropů či podzemních chodeb. Kromě toho je tento produkt mimořádně vhodný na stropy větších prostor, oceníte je zejména při izolacích staveb, jako jsou například parkovací garáže. Velkou výhodou podlahových izolačních desek Kooltherm je jejich malá tloušťka a přitom vysoká izolační schopnost. Naše desky Kooltherm se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K mají nejlepší izolační hodnotu na trhu. Velkou výhodou pevné izolační desky je zajištění oběhu vzduchu. Předejdete tak problémům s vlhkostí.


Materiál hlavní: Phenolic Foam
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Netherlands
Hmotnost netto (Kg): 35

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Izolace
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Popis: Insulating board
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Název Hodnota
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1699064&tabidx=education&company=Kingspan+Insulated+Panels&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Material Phenolic Foam
Thickness 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Phenolic Foam

BIMobject®