Publikovat produkty
Kooltherm K17 Deska pro vnitřní zateplení
Kooltherm K17 Deska pro vnitřní zateplení
    Kingspan
    Archivovány

    Kooltherm K17 Deska pro vnitřní zateplení

    Fasádní deska s výjimečným součinitelem tepelné vodivosti λ 0,020 W/m.K Kingspan Kooltherm® K15 je určena zejména jako izolační materiál ve skládaných fasádách, kde je často omezený prostor. Kooltherm® K15 má velmi vysoké tepelně izolační schopnosti minimální tloušťku. S tuhou izolační deskou Kooltherm® K15 lze snadno zachovat potřebnou vzduchovou mezeru bez toho, aby rostla tloušťka fasády. Dosáhne se tak štíhlé stavební konstrukce a kromě toho zůstává zachována svoboda pro architektonické řešení a k dispozici zbude více prostoru pro estetické řešení fasády. Desky dodáváme s černým laminováním, díky čemuž jí lze využít i v případě fasádního systému s otevřenými spárami. Vzhledem ke své konstrukci je navíc dostatečně hydrofobní, instalace dodatečné hydroizolační fólie odpuzující vodu většinou není nutná.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • Skupina výrobkůInsulation
    • Skupina produktůInsulation board
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPhenolic Foam
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014