Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Číslo položky: KCBCR-20600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: American fridge
Šířka (mm): 540
Výška (mm): 1935
Hloubka (mm): 550
Datum publikování: 2018-12-11
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 58

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Popis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Popis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Popis: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Popis: Refrigerators
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 11 15
Název OmniClass: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Metal ; Glass

BIMobject®