Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbdr 18600

Číslo položky: KCBDR-18600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: Refrigerators
Šířka (mm): 184
Výška (mm): 58
Hloubka (mm): 60.8
Datum publikování: 2018-10-16
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Equipped with Pro Fresh Sensor Technology, this A+ Class refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 19 hours in the event of a power cut. The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
The fridge has a capacity of 195 litres and the freezer capacity is 80 litres. It features vacation mode plus an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 50.6

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Popis: Regenerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Popis: Refrigerators
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Popis: Refrigerators
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 15
Název OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Product Type 2 doors
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White

BIMobject®