Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Číslo položky: KCBDS-18601
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: Refrigerators
Šířka (mm): 557
Výška (mm): 1770
Hloubka (mm): 545
Datum publikování: 2018-12-11
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 55.5

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Popis: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 33
Název OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny