Číslo položky: | KCBMR-12600 |
---|---|
Výrobce: | KitchenAid |
Kategorie produktu: | Refrigerators & Freezers |
Skupina produktu: | Refrigerators |
Šířka (mm): | 540 |
Výška (mm): | 1220 |
Hloubka (mm): | 545 |
Datum publikování: | 2018-09-26 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Technický popis: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 8003437040993 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
Hmotnost netto (Kg): | 38 |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Popis: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Popis: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Popis: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Kód: | 70 |
NBS Reference Popis: | Electrical Elements |
Číslo OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
Název OmniClass: | Residential Upright Refrigerators |
Název | Hodnota |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®