Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Číslo položky: KCBNR-12600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: Refrigerators
Šířka (mm): 540
Výška (mm): 1220
Hloubka (mm): 545
Datum publikování: 2018-10-16
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 38

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Popis: Refrigerators
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Název OmniClass: Residential Upright Refrigerators
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
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
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Depth 545
Electrical Current 16
Length 245
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny