Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

139 CM

Číslo položky: KCBSX-60600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: Freezers
Šířka (mm): 595
Výška (mm): 595
Hloubka (mm): 632
Datum publikování: 2018-09-26
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 54

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Popis: Freezer cabinets
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 11
Název OmniClass: Residential Freezers
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
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
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Color Inox
Depth 632
Electrical Current 3.6
Height 595
Width 595

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny