Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Číslo položky: KCZCX-20750L
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Refrigerators & Freezers
Skupina produktu: Refrigerators
Šířka (mm): 737
Výška (mm): 2050
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2018-12-11
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 210

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Popis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Popis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Popis: Refrigerators
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Popis: Refrigerators
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 15
Název OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Glass ; Metal

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny