Publikovat produkty
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Archivovány

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Specifikace
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKEBDS-90020
  • Skupina výrobkůHoods
  • Skupina produktůHoods
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)875
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)37
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
  • Popis Uniclass 2015Fume capturing hoods
  • Číslo OmniClass23-21 23 43 11
  • Název OmniClassResidential Range Hoods