Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

38 CM Microwave Oven

Číslo položky: KMMXX-38600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Ovens
Skupina produktu: Microwave
Šířka (mm): 595
Výška (mm): 385
Hloubka (mm): 468
Datum publikování: 2017-02-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 28.5

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Popis: Microwave ovens
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Název OmniClass: Residential Microwave Ovens
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject®