Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

45 CM Combi Microwave Oven

Číslo položky: KMQCX-45600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Ovens
Skupina produktu: Microwave
Šířka (mm): 595
Výška (mm): 455
Hloubka (mm): 560
Datum publikování: 2017-02-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 35

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Popis: Microwave ovens
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Název OmniClass: Residential Microwave Ovens