Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

45 CM Combi Steam Oven

Číslo položky: KOQCX-45600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Ovens
Skupina produktu: Steamer
Šířka (mm): 595
Výška (mm): 455
Hloubka (mm): 537
Datum publikování: 2017-02-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Thanks to a fan inside the back of the oven, your KitchenAid combi steam oven can also combine steam and fan-forced air to cook delicious dishes that are impeccably browned on the outside and beautifully succulent and tender on the inside. Plus, with four levels of steam injection, you are always completely in control. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 31

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Popis: Built-in electric ovens
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Číslo OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Název OmniClass: Residential Electric Ovens