Číslo položky: | KOSCX-45600 |
---|---|
Výrobce: | KitchenAid |
Kategorie produktu: | Ovens |
Skupina produktu: | Steamer |
Šířka (mm): | 595 |
Výška (mm): | 455 |
Hloubka (mm): | 537 |
Datum publikování: | 2017-02-20 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/ovens-and-microwave-ovens/steam-ovens/compa... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010839667EN.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010919505EN.pdf |
Technický popis: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010839667EN.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 8003437395093 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/kitchenaid/product/koscx-45600
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
Hmotnost netto (Kg): | 31 |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L831 |
Uniclass 1.4 Popis: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Popis: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_24_08 |
Uniclass 2015 Popis: | Built-in electric ovens |
NBS Reference Kód: | 70 |
NBS Reference Popis: | Electrical Elements |
Číslo OmniClass: | 23-21 23 23 25 19 |
Název OmniClass: | Residential Electric Ovens |
BIMobject®