Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

60 CM Twelix Multifunction Standard Oven

Číslo položky: KWXXX-14600
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Accessories
Skupina produktu: Warming drawers
Šířka (mm): 595
Výška (mm): 130
Hloubka (mm): 568
Datum publikování: 2018-05-30
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Our warming drawers help you to ensure your food is always served on hot plates, just like in the finest restaurants. They are also invaluable for keeping food warm while you’re busy perfecting a particularly tricky sauce or simply entertaining your guests. This KitchenAid warming drawer can hold up to six plates and keep your dishes at a maximum temperature of 85°C for as long as you need. Made from easy-to-clean stainless steel.

This appliance also exist in Black Stainless Steel.

DISTINCTIVE FEATURES - 14 CM WARMING DRAWER BUILT-IN
Pre-heating of pots and pans

Pre-heating of coffee cups
Keep Warm
Thawing
6 plates



Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 13.5

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_42
Uniclass 2015 Popis: Kitchen drawer units
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
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
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Depth 568
Height 130
Width 595

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny