Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

MEKA / DK

Číslo položky: mekadk
Výrobce: Klas1
Kategorie produktu: Windows
Skupina produktu: Meka
Šířka (mm): 4000
Výška (mm): 2500
Hloubka (mm): 205
Datum publikování: 2016-02-29
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 4000 mm / 205 mm / 2500 mm

Width can vary from 600 mm to 4000 mm
Height can vary from 500 mm to 2500 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 30

BIMobject kategorie: Windows - Fixed Frames
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows