Publikovat produkty
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-8
    Ø8
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikace

    •      Type     Length range:
      Ø8    FIXPLUG-8     110 - 210 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFIXPLUG-8-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • Skupina výrobkůSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Skupina produktůFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálNylon
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Popis Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika