Publikovat produkty
KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD/KSGD/KMGD
∅3,5, ∅4,2, ∅4,8
Screws for fastening drywalls to timber substrates in interior applications, made of low carbon steel with phosphate finish.

SUBSTRATES
• Timber
• Wood-based material 

SCREW MATERIAL
• low carbonsteel 

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Phosphate

APPLICATION
• Drywalls systems

Specifikace
  •    Phosphated   Length range:
    ∅3,5   KGD/KSGD/KMGD   25 - 55 mm
    ∅4,2   KGD/KSGD/KMGD   70 - 90 mm
    ∅4,8   KGD/KSGD/KMGD   100 - 120 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKGD_KSGD_KMGD_BGD-Drywall_to_wood-screw
  • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
  • Skupina produktůWood construction screws
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Popis Uniclass 2015Construction joints
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Název OmniClassScrews

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika