Publikovat produkty
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Specifikace
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Skupina výrobkůAnchors
  • Skupina produktůWedge anchors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
  • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Popis Uniclass 2015Wedge anchors
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Název OmniClassExpansion Anchors

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika