Publikovat produkty
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone

    LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone

    LFMG-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Steel [galvanized]

    PIN HEAD MATERIAL
    • Poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Mineral wool MW

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikace

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFMG-10     140 - 300 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLFMG-Hammer-fastener-with-metal-pin-and-long-expansion-zone
    • Skupina výrobkůSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Skupina produktůFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Popis Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika