Publikovat produkty
WHOW - Metal frame pan head screw, TX-30

WHOW - Metal frame pan head screw, TX-30

WHOW
∅7,5
Metal frame pan head screw with TX drive for doors and windows joints.

SUBSTRATES
• Concrete
• Brick
• Silicate block

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of window frames
• Installation of door frames

Specifikace
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWHOW-Metal-frame-pan-head-screw-TX-30
  • Skupina výrobkůScrews and Fasteners
  • Skupina produktůScrews and fasteners for joinery
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Popis Uniclass 2015Construction joints
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Název OmniClassScrews

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika