Publikovat produkty
WKTHERM-8 Hammered fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-8 Hammered fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-8 Hammered fastener with steel pin and short expansion zone

    WKTHERM-8 Hammered fastener with steel pin and short expansion zone

    WKTHERM-8
    Ø8
    Modern fastener with short expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool MW (in combination with TDX support collar) on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene 

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikace

    •      Type     Length range:
      Ø8     WKTHERM-8     95 - 295 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWKTHERM-8-Hammered-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • Skupina výrobkůSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Skupina produktůFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Popis Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika